schmersal_s_icon.png

ELEK

Artikelnummer: 101167368

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Påtryck med lysdiodssymbol

Beställningsinformation

Produktbeteckning

ELEK

Artikelnummer (beställningsnummer)

101167368

EAN (European Article Number)

4030661463797

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Utförande

Ljuselement

Design

Leuchtelement mit Ba9S Fassung

Monteringsvillkor (mekanisk)

valfri

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Bruttovikt

20 g

Note

Påtryck med lysdiodssymbol

Mekaniska data

Monteringsinstruktion

instickbar

Mounting flange position

3

Mechanical data - Connection technique

Termination

Fjäderkoppling för remskiva

Anslutningsarea, minimum

2 x 0,08 mm²

Anslutningsarea, maximum

2 x 1,5 mm²

Mekaniska data - mått

Längd

46 mm

Bredd

10 mm

Djup

51 mm

Omgivningsförhållanden

Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Elektriska data

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Kontaktbenämning

X1 - X2

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

Spänningsövervakning UB: 24 VAC/DC

Leveransomfång

Notera (leveransomfång, antal och typ)

Lampor måste beställas som tillval

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-18 15:29