schmersal_s_icon.png
Arkiv
EX-235 Vinkelarm 3K

EX-235 Vinkelarm 3K

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Produktbeteckning:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
4STryckbult 4S
4RNock med rulle 4R
1RRullarmen 1R
KArm med rulle K
3KVinkelarm 3K
4KVinkelarm 4K
K4Vinkelarm 4K
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar armpinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H

(3)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(4)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(5)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(6)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(7)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Arkiv

EX-T3K 235-11Z-3D

Artikelnummer 103003555

EX-Position switch with safety function

Arkiv

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Artikelnummer 101195422

EX-Position switch with safety function

Arkiv

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Artikelnummer 151195422