EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-CL-3GD
EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-CL-3GD
Product type description: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Guard locking monitored > |
B | Actuator monitored |
(2) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, multiple teaching |
(3) | |
1P2P | 1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs |
SD2P | serial diagnostic output and 2 p-type safety outputs |
(4) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(5) | |
CL | With protective enclosure, door hinge left |
CR | With protective enclosure, door hinge right |
- Ex-zon 2 och 22
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Plasthus
- Lämplig för montering på profilsystem
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
- Manuell tvångsöppning
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-CL-3GD |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103039218 |
EAN (European Article Number) |
4030661547992 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
TÜV ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Allmän information |
Individuellt kodad, kan läras in flera gångar |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
Hög |
Aktiv princip |
RFID |
RFID-frekvensband |
125 kHz |
Sändningseffekt RFID, max |
-6 dBm |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Riskens varaktighet, maximum |
200 ms |
Reaktionstid aktuator, maximum |
100 ms |
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum |
1,5 ms |
Bruttovikt |
1.137 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Skyddslåsning övervakad |
Ja |
Kvarstående |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Kortslutningsidentifiering |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Seriekoppling |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
1 |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Kategori |
4 |
PFH värde |
5,20 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD värde |
4,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
d |
Kategori |
2 |
PFH värde |
2,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD värde |
1,80 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000 kopplingar |
Note (Mechanical lifetime) |
Vid användning som dörranslag > 50 000 kopplingar vid dörrvikter ≤ 5 kg; |
Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum |
2 ° |
Slagenergi (skyddshölje), max |
7 J |
Notera (slagenergi) |
with stainless steel CL/CR protective enclosure |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
1.150 N |
Klämkraft, maximum |
1.500 N |
Hållkraft, justerbar, Position 1 |
25 N |
Hållkraft, justerbar, Position 2 |
50 N |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Notera (Fästskruvarnas utförande) |
Property class min. 8.8 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
8 Nm |
Fästskruvarnas material |
Rostfritt stål (V4A) |
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt |
2 mm |
Säkra brytavstånd TILL |
1 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
20 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Sensorkedjans längd, maximum |
200 m |
Notera (Sensorkedjans längd) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Notera (Seriekoppling) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
178 mm |
Sensorns bredd |
93 mm |
Sensorns höjd |
40,3 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP66 IP67 IP69 |
Omgivningstemperatur |
+0 ... +50 °C |
lager och transporttemperatur |
-10 ... +90 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Föroreningsgrad |
3 |
Elektriska data
Driftspänning |
24 VDC -15 % / +10 % |
Tomgångsström l0, typisk |
100 mA |
Strömförbrukning med solenoid ON, medelvärde |
200 mA |
Strömförbrukning med solenoid ON, toppvärde |
350 mA / 200 ms |
Märkspänning |
24 VDC |
Märkström |
800 mA |
Krävd nominell kortslutningsström |
100 A |
Extern avsäkring av ledning och enhet |
2 A gG |
Beredskapsfördröjning, maximum |
5.000 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
0,5 Hz |
Brukskategori DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrisk avsäkring, maximum |
2 A |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Designation, Magnet control |
IN |
Magnetingångarnas kopplingsnivåer |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnetstyrningens öppningsström vid 24V |
10 mA |
Magnet tillkopplingstid |
100 % |
Testpulsens varaktighet, max |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
40 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V |
5 mA |
Testpulsens varaktighet, max |
1 ms |
Testpulsintervall, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Säkerhetsutgång |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Testpulsintervall, typiskt |
1000 ms |
Testpulsens varaktighet, max |
0,5 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Elektriska data - diagnosuttag
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
Driftstatus: gul LED Störning/funktionsstörning: röd LED Spänningsövervakning UB: grön LED |
Stifttilldelning
PIN 1 |
A1 Matningsspänning UB |
PIN 2 |
X1 Säkerhetsingång 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Säkerhetsutgång 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnostisk utgång |
PIN 6 |
X2 Säkerhetsingång 2 |
PIN 7 |
Y2 Säkerhetsutgång 2 |
PIN 8 |
IN Magnetstyrning |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
EX-AZ/AZM300-B1 |
Note
Note (General) |
För dörrar som låses kant i kant med dörramen kan monteringsplatta MP-AZ/AZM300-1 (tillval) användas. För glas- och makrolondörrar kan monteringssats MS-AZ/ASM300-B1-1 (tillval) användas. Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UKCA Declaration of Conformity
BG-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM300...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Applicable directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | 01/205/5281.03/20 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 9, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM300 ...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013, EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014, EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5281.03/20 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-14 07:19