schmersal_s_icon.png

EX-I-BS655-Z22

Artikelnummer: 153031631

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Ex-zon 1 och 21
  • metallhus
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Plattformskoncept med olika funktionella enheter
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-I-BS655-Z22

Artikelnummer (beställningsnummer)

153031631

EAN (European Article Number)

4030661535975

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX

IECEx

NEPSI

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Ex-zoner

1

21

Explosionsskyddad kategori

2G

2D

Explosionsskydd märkning

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Gjutgods i järn, lackerad

Lockets material

Gjutgods i järn, lackerad

Bruttovikt

6.130 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal extra kontakter

2

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

1.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

2 x M25 x 1,5

Anslutning, kontakt

Fjäderkoppling för remskiva

Anslutningsarea, minimum

0,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +70 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

300 V

Märkstötspänning

4 kV

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Termisk testström

6 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

3 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

3 A

Kopplingsprincip

Moment

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Marking:
EX-I-BS6551)D II 2G Ex ia IIC T6 Gb
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
EX-BS6552)
D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
EX-BS655-…-DN-2D3), EX-BS655-…-DS-2D3)D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Type:See ordering code
Component description:Position, level, belt misalignment switches,
3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 3) EMC Directive2014/30/EU
 RoHS Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN ISO 13849-1:2015
1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EU-Type Examination Certificate:TÜV 19 ATEX 8428
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 28, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-03 17:57