EX-T. 441-11Y-243-1276-2
EX-T. 441-11Y-243-1276-2
Downloads
Product type description: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Snap action |
T. | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
UE | Slow action with overlapping contacts |
(3) | |
without | Lever selection, refer to catalogue |
- 2 kabelgenomföringar M20
- metallhus
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
- Lämplig för heavy duty applikationer
- Explosionsskydd för ATEX zon 21 och 22
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-T. 441-11Y-243-1276-2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103007625 |
EAN (European Article Number) |
4030661445830 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
ATEX IECEx INMETRO NEPSI CCC-EX |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
21 |
Explosionsskyddad kategori |
2D |
Explosionsskydd märkning |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, förzinkat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
1.897 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10.000.000 kopplingar |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
63 mm |
Sensorns bredd |
106 mm |
Sensorns höjd |
99 mm |
Rullens diameter |
25 mm |
Längd på armen |
25 mm |
Armens längd |
25 mm |
Armens höjd |
141 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP66 IP67 |
Omgivningstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
16 A |
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Maximal omkopplingsfrekvens |
3.000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Gold-plated silver (AgNi 10 + Au 0,3µm) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
IECEx certifiering
NEPSI Certificate
CCC-certifiering
INMETRO-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-T/M 441 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Description of the component: | Belt alignment switch / Slack-wire switch / Position switch |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum ID n°: 0158 |
EU-Type Examination Certificate: | BVS 08 ATEX E 157 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 24, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-12 20:47