Fotbrytare
F 232
- metallhus
- enpedalsutförande
- Hög stabilitetsnivå
- kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Låg arbetshöjd för pedalen
- Även tillgänglig som säkerhetsfotströmställare.
2F 232
- metallhus
- tvåpedalig
- 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- Hög stabilitetsnivå
- Låg arbetshöjd för pedalen
NKF1
- enpedalsutförande
- Utförande enpedalsutförande
- Liten, platt konstruktion
- Modern och symmetrisk konstruktion
- med Anslutningskabel, 2 m
- Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
NKF2
- Utförande tvåpedalig
- Liten, platt konstruktion
- Modern och symmetrisk konstruktion
- med Anslutningskabel, 2 m
- Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
NKF3
- Utförande trepedalsutförande
- Liten, platt konstruktion
- Modern och symmetrisk konstruktion
- med Anslutningskabel, 2 m
- Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
Användningsområde:
Fotbrytare monteras på maskiner och anläggningar där manövrering med händerna inte är möjlig. De används för start- och stoppfunktioner i olika produktionsprocesser. Beroende på miljöförhållandena och den mekaniska belastningen används olika versioner av fotbrytare. De robusta fotbrytarna används i allmänhet inom tillverkningsindustrin, t.ex. på pressar, stansnings- och bockningsingsmaskiner samt vid bearbetning av stålplåt.
Konstruktion och funktionssätt:
Konstruktion och funktionssätt: Alla fotbrytarna finns i versioner med flera pedaler. Brytare i serie 232 är utrustade med en skyddskåpa som skyddar mot oavsiktlig aktivering.
De har skyddsklass IP 65 eller 67.
Fotbrytare monteras på maskiner och anläggningar där manövrering med händerna inte är möjlig. De används för start- och stoppfunktioner i olika produktionsprocesser. Beroende på miljöförhållandena och den mekaniska belastningen används olika versioner av fotbrytare. De robusta fotbrytarna används i allmänhet inom tillverkningsindustrin, t.ex. på pressar, stansnings- och bockningsingsmaskiner samt vid bearbetning av stålplåt.
Konstruktion och funktionssätt:
Konstruktion och funktionssätt: Alla fotbrytarna finns i versioner med flera pedaler. Brytare i serie 232 är utrustade med en skyddskåpa som skyddar mot oavsiktlig aktivering.
De har skyddsklass IP 65 eller 67.