schmersal_s_icon.png

GÅNGJÄRNSBRYTARE /S/ST230.2/180

Artikelnummer: 101182763

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • 1 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • med fast kopplingsvinkel
  • 1 stickkontakt M 16 x 1.5, 10-polig
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

GÅNGJÄRNSBRYTARE /S/ST230.2/180

Artikelnummer (beställningsnummer)

101182763

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, version 7.0

EC002591

ETIM-nummer, version 6.0

EC002591

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Metall, zink pressgjutgods

Kapslingens färg

Svart

Bruttovikt

616 g

Allmänna data - Egenskaper

Invändig montering

Ja

Antal extra kontakter

2

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Öppningsvinkel

180°

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt, uppe

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

21,5 mm

Sensorns bredd

141 mm

Sensorns höjd

115 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Elektriska data

Termisk testström

2,5 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Maximal omkopplingsfrekvens

1.200 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silvernickellegering 10

Note

Note (General)

Stängd skyddsanordning = 0° i brytarens kontaktdiagram

Den fabriksinställda brytvinkeln är 3°.

Vinkeln kan öka upp till 8° under normala slitageförhållanden tills gränsen för den mekaniska livslängden har uppnåtts.

Tvångsöppningsvinkeln är 10°.

Kontaktdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-23 11:05