Gateway
![SDG](/upload/orig/10/01/60/13/PHO_PRO_CAT_sdg-etc-01_SALL_AIN_V1.png)
SDG
- Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
- Automatic addressing of the connected SD bus participants
- Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
- Extensive additional functions via integrated web server
- Long-term storage of log messages via SD card
- Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
![SD-I-U](/upload/orig/10/00/20/35/PHO_PRO_CAT_kunisf01_SALL_AIN_V2.png)
SD-I-U
- UNIVERSAL-Gateway för seriekoppling av diagnossignalen på säkerhetssensorer med SD-Interface.
- Via fältbussinterfacet kan stora mängder status och diagnosinformation överföras från
SD-enheterna till styrsystemet. - Seriekoppling av diagnossignalen från max. 31 säkerhetssensorer
- Seriekoppling av olika enheter möjlig
- Minskad tid och kostnad för kabeldragning med seriekoppling av säkerhetskretsarna och diagnoskablar
- Automatisk adressering av enheterna i SD-interfacet
![SD-I-DP-V0-2](/upload/orig/10/00/20/35/PHO_PRO_CAT_kpbsdf02_SALL_AIN_V2.png)
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 för omvandling av seriella diagnostiska signaler till protokollet PROFIBUS DP
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 är en PROFIBUS-slav
- Skyddsklass IP 10-enhet för montering i elskåp med standard DIN-skena
Gateway