HEBEL KPL. H65 RESERVDEL
Artikelnummer:
101059820
HEBEL KPL. H65 RESERVDEL
Artikelnummer:
101059820
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
HEBEL KPL. H65 RESERVDEL |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101059820 |
EAN (European Article Number) |
4030661037479 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC001483 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
163 g |
Mekaniska data - mått
Längd |
100 mm |
Bredd |
36 mm |
Djup |
64 mm |
Rullens bredd |
12 mm |
Rullens diameter |
36 mm |
Längd på armen |
65 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-27 20:02