schmersal_s_icon.png

IFL 10-30L-01STN-2092

Artikelnummer: 101126593

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruktion M30

Beställningsinformation

Produktbeteckning

IFL 10-30L-01STN-2092

Artikelnummer (beställningsnummer)

101126593

EAN (European Article Number)

4030661021416

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC002714

ETIM-nummer, version 6.0

EC002714

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kaplsing, dimensioner

cylinder, gänga

Monteringsvillkor (mekanisk)

flöde

Kapslingens material

Mässing

Kapslingsbeläggningens material

nickelpläterad

Aktiv yta

Plast

Muttrarnas material

nickelpläterad mässing

Bruttovikt

152 g

Allmänna data - Egenskaper

Integrerad indikering, status

Nej

Mekaniska data

Åtdragningsmoment muttrar, maximum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominellt manöveravstånd Sn

10 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

2 m

Anslutning, kontakt

Plug connector VG 95 234B2-10SL-3PN

Mekaniska data - mått

Diameter

30 mm

Sensorns ISO-gänga

M30

bredd tvärs över de platta delarna

36 SW

Sensorns längd

95 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriska data

Typ av spänningsintervall

DC

Tomgångsström l0, typisk

3,5 mA

Märkström

200 mA

Kopplingsdon

Öppnare (NC)

Skyddskrets integrerad

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Max. säkringsklass

Kopplingsfrekvens, cirka

200 Hz

Elektriska data - Digital utgång

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Utförande bistabila kontakter

npn

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-10 04:15