IFL 15-333E-01ZG
IFL 15-333E-01ZG
Downloads
- Plasthus
- AC 2-ledning
- skyddsisolerad
- Konstruktion 333 E
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
IFL 15-333E-01ZG |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101085115 |
EAN (European Article Number) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
flöde |
Kapslingens material |
Plast |
Aktiv yta |
Plast |
Bruttovikt |
130 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
2 |
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd |
16,5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel H03VV-F |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
36,5 mm |
Sensorns bredd |
36,5 mm |
Sensorns höjd |
36,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum |
45 Hz |
Nominell matningsfrekvens, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Driftström, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Märkström |
500 mA |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd |
Kopplingsfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kopplingsutgång |
Två ledningar |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
Fästvinkel HWE-1 för enklare montering finns |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-05-10 14:17