Positionsbrytare ny
Kopplingsprincip
Kapslingens material
Antal säkerhetskontakter
Certifikat

PS116
- Plasthus
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Skyddsklass IP66, IP67

PS215
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Skyddsklass IP66, IP67
- LED-version finns

PS216
- Plasthus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Skyddsklass IP66, IP67
- LED-version finns

PS226
- Plasthus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Skyddsklass IP66, IP67
- LED-version finns

PS315
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Skyddsklass IP66, IP67
- LED-version finns

PS316
- Plasthus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Skyddsklass IP66, IP67
- LED-version finns

235
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

236
- Plasthus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

255
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

256
- Plasthus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

332
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

335
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

336
- Plasthus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67

355
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65 / IP67