PS116-T11-L200-R200
PS116-T11-L200-R200
Produktbeteckning: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
Z02 | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) |
Z12 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) |
Z11R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning |
Z02R | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr |
Z12R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning |
T11 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T02 | Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br) |
T20 | Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) |
T12 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br) |
T21 | Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T03 | Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br) |
T11UE | Tryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
T02H | Tryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
L200 | Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m |
LR200 | Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m |
LR300 | Stickkontakt M12 - plast - nedan |
LR500 | Stickkontakt M12, höger |
(3) | |
S200 | Tryckbult S200 Ø 6 mm |
R200 | Nock med rulle R200 |
K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm |
K240 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd |
K250 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd |
H200 | Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm |
N200 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm |
J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material rulle/spak: plast |
1 | Material rulle/spak: rostfritt stål |
2 | Material rulle/spak: mässing |
3 | Material rulle/spak: aluminium |
4 | Material rulle/spak: stål |
- Anslutningskabel botten, 2 m
- Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PS116-T11-L200-R200 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103006636 |
EAN (European Article Number) |
4030661442679 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047 |
c |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat |
Aktiv yta |
Metallfilm |
Bruttovikt |
176 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
B10D Öppnare (NC) |
20.000.000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1.000.000 kopplingar |
notera |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Nock med rulle R200 |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
10.000.000 kopplingar |
Aktiveringskraft, minimum |
10 N |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighet, minimum |
60 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
Positivt brytmoment |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Anslutningskabel Kabel, 4-polig |
Number of cable wires |
4 |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Kabeltyp |
LiYY |
Stickkontakt (mekanisk) |
botten |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
16,6 mm |
Sensorns bredd |
31 mm |
Sensorns höjd |
74,1 mm |
Rullens diameter |
9,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP66 IP67 |
Omgivningstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
300 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Föroreningsgrad |
3 |
Elektriska data
Krävd nominell kortslutningsström |
400 A |
Brukskategori AC-15 |
240 VAC |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1,5 A |
Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
Maximal omkopplingsfrekvens |
5.000 /h |
Kontaktomslagstid, maximum |
5,5 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
UL-certifikat
CCC-certifiering
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-17 00:39