schmersal_s_icon.png

PS116-T11-LR200-H200

Artikelnummer: 103006578

Produktbeteckning:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
Z12RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)

(2)
L200Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m
LR200Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m
LR300Stickkontakt M12 - plast - nedan
LR500Stickkontakt M12, höger

(3)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
R200Nock med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm
K240Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd
K250Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd
H200Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
N200Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material rulle/spak: plast
1Material rulle/spak: rostfritt stål
2Material rulle/spak: mässing
3Material rulle/spak: aluminium
4Material rulle/spak: stål
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Anslutningskabel höger, 2 m
  • Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

PS116-T11-LR200-H200

Artikelnummer (beställningsnummer)

103006578

EAN (European Article Number)

4030661442273

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047

A

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat

Aktiv yta

Metallfilm

Bruttovikt

226 g

Allmänna data - Egenskaper

Säkerhetsfunktioner

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Öppnare (NC)

20.000.000 kopplingar

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

notera

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle H200

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

10.000.000 kopplingar

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

40 N

Aktiveringshastighet, minimum

60 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Positivt brytmoment

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

2 m

Anslutning, kontakt

Anslutningskabel

Kabel, 4-polig

Number of cable wires

4

Ledararea

0,5 mm2

Kabeltyp

LiYY

Stickkontakt (mekanisk)

höger

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

16,6 mm

Sensorns bredd

31 mm

Sensorns höjd

101 mm

Rullens diameter

16 mm

Längd på armen

24 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Omgivningstemperatur

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

300 V

Märkstötspänning

4 kV

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Krävd nominell kortslutningsström

400 A

Brukskategori AC-15

240 VAC

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1,5 A

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontaktstudslängd, maximum

3 ms

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

5,5 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-04 02:28