Säkerhetsbrytare för svängbara skydd

EX-TV.S 335
- Ex-zon 22
- metallhus
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- God beständighet mot olja och bensin
Användningsområde:
Dessa säkerhetsbrytare passar till svängbara skydd med gångjärn som måste vara stängda för att säkerställa den driftsäkerhet som krävs.
Den mångfald av olika krav som finns under användning klaras av med hjälp av det stora sortimentet på gångjärnsbrytare.
Beroende på typ av brytare kan små dörrar och serviceluckor samt tunga dörrar med gångjärn på byggnadsmaskiner och byggnadsanläggningar skyddas så att inställning och underhåll underlättas.
Konstruktion och funktionssätt:
En generell fördel med gångjärnsbrytare är den kam som är integrerad med säkerhetsbrytaren. Kraven i EN 14119, såsom positiv länkning mellan kammen och aktiveringsorganet samt skydd mot manipulering uppnås på detta sätt.
Gångjärnsbrytarna har glidande kontaktfuntion.
Dessa säkerhetsbrytare passar till svängbara skydd med gångjärn som måste vara stängda för att säkerställa den driftsäkerhet som krävs.
Den mångfald av olika krav som finns under användning klaras av med hjälp av det stora sortimentet på gångjärnsbrytare.
Beroende på typ av brytare kan små dörrar och serviceluckor samt tunga dörrar med gångjärn på byggnadsmaskiner och byggnadsanläggningar skyddas så att inställning och underhåll underlättas.
Konstruktion och funktionssätt:
En generell fördel med gångjärnsbrytare är den kam som är integrerad med säkerhetsbrytaren. Kraven i EN 14119, såsom positiv länkning mellan kammen och aktiveringsorganet samt skydd mot manipulering uppnås på detta sätt.
Gångjärnsbrytarna har glidande kontaktfuntion.