schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1050-30-RFB

Artikelnummer: 101206687

  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14, 30 och 50 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

SLC 420-E/R1050-30-RFB

Artikelnummer (beställningsnummer)

101206687

EAN (European Article Number)

4030661461182

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingens material

Aluminium

Reaktionstid, maximum

20 ms

Bruttovikt

4 470 g

Allmänna data - Egenskaper

Återstartsspärr

Ja

Strålkodning

Ja

Avskärmningsfunktion

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Integrerad indikering, diagnos

Ja

Antal säkra digitala utgångar

2

Antal strålar

52

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategori enligt EN ISO 13849

4

PFH värde

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1

4

Mekaniska data

Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s

30 mm

Skyddsområdets höjd

1 050 mm

Räckvidd, skyddsfält, minimum

0,3 m

Räckvidd, skyddsfält, maximum

10 m

Våglängd för laserdiod

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt

Anslutning kontakt, mottagare

Stickkontakt M12, 8-polig

Anslutning kontakt, sändare

Stickkontakt M12, 4-polig

Längd för ansluten kabel, maximum

100 m

Mekaniska data - mått

Diameter

49 mm

Sensorns höjd

1 135 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriska data

Brytspänning OSSD, HIGH-signal

24 V

Elektrisk märkeffekt för mottagare

8 W

Sändarens elektriska märkeffekt

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgångsström (säker utgång), maximum

0,5 A

Säkerhetsutgång

p-type

Leveransomfång

Leveransomfång

Sats med 2 fästvinklar

Tillbehör

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA.

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-11 00:59