schmersal_s_icon.png

SVE3/xxx-24VDC

Artikelnummer: -

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Nyckelomkopplare
22 Nyckelomkopplare
33 Nyckelomkopplare

(2)
utanStandard låssystem
ZCentrallåssystem

(3)
utanStandard silver
SR/Färgat nyckelgrepp

(4)
xxxNyckelnummer(-) 100 … 999

(5)
oo/ooFärg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
utanMagnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie
-3OEMagnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie
-WMagnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
noteraAlla varianter kan inte levereras. > Den befintliga typnyckeln förklarar produktens typbeteckning.
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • Skyddsklass IP65

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SVE3/xxx-24VDC

eCl@ss nummer, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, version 7.0

EC001029

ETIM-nummer, version 6.0

EC001029

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Notera: Ange nödvändigt låsningsnummer "xxx" vid beställning/förfrågan (t.ex. SVE3/115/115/115-24VDC)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Användaren skall säkerställa att ett låsningsnummer inte tilldelas dubbelt inom ett fabriksområde.

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Kapslingens färg

Svart

Silver

Nyckelns färg

Silver

Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)

Silver

Allmänna data - Egenskaper

låser upp med spänning

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Antal extra kontakter

4

Antal nyckelomkopplare

3

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

100.000 kopplingar

Mekaniska data

Nyckelomkopplarens position

centrerad

vänster

höger

Mekanisk livslängd, minimum

100.000 kopplingar

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,25 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

144 mm

Sensorns bredd

96 mm

Sensorns höjd

169 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP20

IP65

Omgivningstemperatur

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

2,5 kV

Elektriska data

Termisk testström

4 A

Märkspänning

24 VDC

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

8,5 W

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Leveransomfång

Leveransomfång

Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel):Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel)

Note

Note (General)

se figur: Funktionssätt: Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömlös: Nyckelbrytare låst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras ut
Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömsatt NC-kontakt öppen: Nyckelbrytare upplåst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras ut
Nyckel 1-3 i pos. 2. Magnet strömsatt NC-kontakt öppen: Nyckelbrytare upplåst, NC-kontakter öppna, det går att dra ur nyckeln

Trekantverktyg för manuell tvångsöppning i pos. 3: Nyckelbrytare mekaniskt upplåst, magnet utan funktion, NC-kontakt öppen
Trekantverktyg för manuell tvångsöppning i pos.4: Magnet i funktion

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-20 01:07