tvångsbrytande dörrbrytare

AZ 05...
- Plasthus
- Kontaktstift i brytare
- 1 Nyckelingångar
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- dubbel brytande brytare
- Fästskruvar M4 Pozidriv ,
- Spärrbrytare

AZ 05
- Plasthus
- 1 Nyckelingångar
- Fästskruvar M4
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Kontaktstift i brytare
- Beröringsskydd med extra vägg
- Anslutningsmått passande till AZ 05x

AZ 06...
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Fästskruvar M4 Pozidriv ,
- dubbel brytande brytare

AZ 06
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- Fästskruvar M4
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Beröringsskydd med extra vägg
- Anslutningsmått passande till AZ 06x

AZ 07
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- Fästskruvar M4
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Kapsling med avlånga hål
- Anslutningsmått passande till AZ 06x

AZ 08
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Kapsling med avlånga hål
- Lock och kapsling oskiljbara

AZ 09
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- 30mm x 38mm x 15,5mm

AZ 13
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Kapsling med avlånga hål
- Lock och kapsling oskiljbara
- 2 nyckelingångar
- Kabelgenomföring från sidan och underifrån

AZ 14
- Plasthus
- Skyddsklass IP20
- Kontaktstift i nyckelbygling
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- 2 nyckelingångar

AZ 15
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Multikodning
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- Okänslig mot smuts
Användningsområde Dörrkontakterna med tvångsbrytning i AZ-serien finns i ett flertal versioner så att en lämplig kontakt för övervakning av dörrpositionen eller låsmekanismen (hakregel) i automatdörrar finns till alla typer av hissar. De testas och certifieras i överensstämmelse med de europeiska och amerikanska standarderna.
Konstruktion
Konstruktion och funktion Kontaktelementet och aktiveringsorganet i säkerhetsbrytarna AZ är inte fysiskt kopplade utan kopplas eller kopplas från när brytaren aktiveras. När dörren öppnas separeras aktiveringsorganet från brytaren. Den brytande kontakten i säkerhetsbrytaren bryts vångsmässigt.R~ Alla versioner av brytarna har avlånga slitsformade eller runda hål.
Alla versioner av brytarna har avlånga slitsformade eller runda hål, för en del modeller ingår de fasta fixeringsskruvarna i leveransen.
Konstruktion
Konstruktion och funktion Kontaktelementet och aktiveringsorganet i säkerhetsbrytarna AZ är inte fysiskt kopplade utan kopplas eller kopplas från när brytaren aktiveras. När dörren öppnas separeras aktiveringsorganet från brytaren. Den brytande kontakten i säkerhetsbrytaren bryts vångsmässigt.R~ Alla versioner av brytarna har avlånga slitsformade eller runda hål.
Alla versioner av brytarna har avlånga slitsformade eller runda hål, för en del modeller ingår de fasta fixeringsskruvarna i leveransen.