schmersal_s_icon.png
U 433 Arm med rulle K

U 433 Arm med rulle K

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( standard komponent)
  • Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning:

U(1) 433Y-(2)-(3)


(1)
STryckbult S
KArm med rulle K
8HArm med rulle 8H
HArm med rulle H
3HArm med rulle 3H
7HArm med rulle 7H
4HFjäderarm med pinne 4H
9HJusterbar pinne 9H
10HJusterbar armpinne 10H
2HBladfjäderarm 2H
6HBladfjäderarm 6H

(2)
utan3 brytande kontakter (br)
1S/2OE1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
2S/1OE2 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)

(3)
1272Version för lågtemperatur ned till -30°C
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Kopplingsdon

UK 433Y-3S

Artikelnummer 101094392

Position switch

TIll artikel

UK 433Y-M20

Artikelnummer 101168000

Position switch

TIll artikel

UK 433Y-M20-592

Artikelnummer 101086207

Position switch