V-SK8P-M12/M8-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103014813
V-SK8P-M12/M8-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103014813
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
V-SK8P-M12/M8-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103014813 |
EAN (European Article Number) |
4030661498720 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC001855 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovikt |
75 g |
Allmänna data - Egenskaper
Halogenfri |
Ja |
Kompatibel med släpkedja |
Ja |
Antal poler |
8 |
Antal kabelledare |
8 |
Mekaniska data
Vridmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Number of cable wires |
8 |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Kabelmantelns färg |
svart |
Kabelmantelns material |
PUR |
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur (stickkontakt) |
-25 ... +85 °C |
Omgivningstemperatur (fast) |
-50 ... +90 °C |
Omgivningstemperatur (rörlig) |
-25 ... +90 °C |
Elektriska data
Termisk testström |
1,5 A |
Märkspänning |
30 VAC |
Märkspänning |
30 VDC |
Märkström |
1.500 mA |
Stifttilldelning
PIN 1 |
Vit |
PIN 2 |
Brun |
PIN 3 |
grön |
PIN 4 |
gul |
PIN 5 |
Grå |
PIN 6 |
Rosa |
PIN 7 |
Blå |
PIN 8 |
röd |
Språk filter
Datablad
UL-certifikat
Information
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Kontakt ordning
Kontakt ordning
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-17 23:57