AZM190-B5
Ürün numarası:
101029966
AZM190-B5
Ürün numarası:
101029966
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Particularly suitable for front mounting e.g. on hinged guards
Ordering data
Replacement article number |
101144772 |
Product type description |
AZM190-B5 |
Article number (order number) |
101029966 |
EAN (European Article Number) |
4030661446356 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Gross weight |
50 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
350 mm |
Actuator |
düz |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mm minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 650 mm The axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Kumanda yarı çapı
replacement part
131029966 AZM190-B5
- Particularly suitable for front mounting e.g. on hinged guards
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.04.2025 16:13