RST16-1-AD06
Ürün numarası:
103038301
RST16-1-AD06
Ürün numarası:
103038301
- Frontal actuation from assembly direction
- Flat design
- Mounting 2 x M5
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST16-1-AD06 |
Article number (order number) |
103038301 |
EAN (European Article Number) |
4030661545172 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir. |
General data
Material of the actuator |
Plastik |
Gross weight |
8 g |
Mechanical data
Active area |
ön taraf |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
16 mm |
Width of the actuator |
60 mm |
Height of the actuator |
6,8 mm |
Electrical data - AS-Interface specification
Note |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 8.05.2025 00:52