schmersal_s_icon.png

SZ201-1

Ürün numarası: 103051655

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
  • To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
  • For complex plant
  • Prevents actuation of the switch
  • Lockout tag with 6 circular holes

Ordering data

Product type description

SZ201-1

Article number (order number)

103051655

EAN (European Article Number)

4030661630519

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material of the operators

Metall, pulverbeschichtet

Colour of the operating element

kırmızı

Gross weight

148 g

Material of the holder

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Colour of the holder

Siyah

Mechanical data - Dimensions

Length

107 mm

Width

85 mm

Height

3,5 mm

Diameter hole

10 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.04.2025 15:08