SVM1/X-10/Y/A
SVM1/X-10/Y/A
Downloads
Ürün tip tanımı: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(2) | |
yok | Standart gümüş |
/SR | renkli anahtar kafaları |
(3) | |
X | Anahtar numarası ( n) birincil anahtar 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 İkincil anahtar |
10 | 10 İkincil anahtar |
(5) | |
Y | Anahtar numarası ( n) İkincil anahtar 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Anahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür. |
(7) | |
E | Montaj plakası |
A | Komple tertibat muhafazası |
- Key-operated selector switch interlocking device with 10 keys
Ordering data
Product type description |
SVM1/X-10/Y/A |
Note (Ordering data) |
Not: Siparişte/talepte, talep edilen anahtar bit numaraları "X" (primer silindir), "Y" (sekonder silindir) ve sekonder anahtar için anahtar kafalarının "oo/oo" renkleri belirtilmelidir (örneğin SVM1/111-10/222/A)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)! |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Working principle |
mekanik |
Housing material |
Aluminyum |
Housing coating material |
boyanmış |
Material of the latching bolt |
Pirinç (Me) |
Colour of the housing |
Gri |
Colour of the key |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Colour of key head |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
General data - Features
Number of keys |
10 |
Safety classification |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Key number of primary key |
X |
Key number of secondary key |
Y |
Mechanical data - Dimensions
Length |
240 mm |
Width |
120 mm |
Height |
113,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Primer anahtar olmadan 10 sekonder anahtarlı SVM ve 10 acil anahtarlar: Primer anahtar olmadan 10 sekonder anahtarlı SVM ve 10 acil anahtarlar |
Accessory
Recommendation (product combination) |
SHGV SVE |
Note
Note (General) |
See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.07.2025 11:06