schmersal_s_icon.png

SVM1/X-10/Y/A

Artikelnummer: -

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
zonderStandaardsluitsysteem
ZSluitsysteem met centrale sluitinstallaties

(2)
zonderStandaard Zilver
/SRgekleurde sleutelkop

(3)
XSleutelnummer(s) primaire cilinder 35 … 99

(4)
2166 secundaire cilinder
1010 secundaire cilinder

(5)
YSleutelnummer(s) secundaire cilinder 100 ... 999

(6)
oo/ooKleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk.

(7)
EInbouwplaat
AOpbouwbehuizing
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 10 sleutels

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SVM1/X-10/Y/A

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-90

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-90

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-90

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001029

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "X" (primaire cilinder) en "Y" secundaire cilinder opgegeven worden (bijv. SVM1/111-10/222/A)! Wordt bij de bestelling/aanvraag geen slotnummer vermeld, dan leveren wij een slotnummer naar keuze. De gebruiker moet er op letten dat op eenzelfde plaats (fabrieksgebouw) geen dubbele slotnummers toegekend worden! De gebruiker moet ervoor zorgen dat op een site (fabrieksterrein) geen dubbele slotnummers toegekend worden!

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de vergrendelbout

Messing (Me)

Kleur van de behuizing

Grijs

Kleur van de sleutel

Zilver

Kleur van de sleutelkop

Zilver

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal sleutels

10

Classificatie

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

100.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Sleutelnummer primaire cilinder

X

Sleutelnummer secundaire cilinder

Y

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

240 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

113,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +50 °C

Elektrische gegevens

Maximale schakelfrequentie

5 /h

Leveringsomvang

Leveringsomvang

SVM met 10 secundaire sleutel en 10 noodsleutel, zonder primaire sleutel: SVM met 10 secundaire sleutel en 10 noodsleutel, zonder primaire sleutel

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

SHGV

SVE

Opmerking

Opmerking (algemeen)

zie afbeelding: primaire sleutel in Pos. 2: primaire sleutel niet uitneembaar, secundaire sleutel aftrekbaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/08/2025 10:50