schmersal_s_icon.png

SVM1/X-10/Y/A

Numéro d'article: -

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
SansSystème de serrure standard
ZSystème de serrure centrale

(2)
SansStandard, couleur argent
/SRTête de clé colorie

(3)
XNuméro(s) de clef serrure maître 35 … 99

(4)
2166 serrures clef esclave
1010 serrures à clef esclave

(5)
YNuméro(s) de clef serrure esclave 100 … 999

(6)
oo/ooCouleur tête de clef>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Toutes les combinaisons de ces couleurs sont possibles.

(7)
EPlaque de montage
ACarter de montage
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Dispositiv de verrouillage par sélecteur à clé pour 10 clés

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SVM1/X-10/Y/A

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: Lors d'une commande / demande, les numéros de fermeture requises "X" (cylindre maître) et "Y" (cylindre esclave) doivent être spécifiés (p.ex. SVM1/111-10/222/E)! Si vous n'indiquez pas de numéro de fermeture dans la commande / demande de prix, nous fournirons un numéro de fermeture arbitraire. L'utilisateur doit veiller à ne pas assigner un numéro de fermeture en double sur un site (c.à.d. dans la même usine)!

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Mode d’action

mécanique

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du pêne de verrouillage

Laiton

Couleur du boîtier

gris

Couleur de clé

Argent

Couleur de la série de clefs (tête de clef)

Argent

Données générales - Caractéristiques

Nombre de clés

10

Classification

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100.000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

100.000 manœuvres

Numéro de clef de la serrure maître

X

Numéro de clef da la serrure d'esclave

Y

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

240 mm

Largeur

120 mm

Hauteur

113,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Données électriques

Fréquence de manœuvres

5 /h

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

SVM avec 10 clés esclave et 10 clés d'urgence, sans clé maître. SVM avec 10 clés esclave et 10 clés d'urgence, sans clé maître.

Accessoires

Recommandation (combinaison de produits)

SHGV

SVE

Remarque

Remarque (en général)

Voir figure: clé maître en Pos. 2: clé maître non rétractable, clé esclave rétractable
clé maître en Pos. 1: clé maître rétractable, clé esclave non rétractable

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 4/07/2025 12:35