SVM1/X-10/Y/A
SVM1/X-10/Y/A
Descargas
Descripción del tipo de producto: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
(2) | |
sin | Estándar plata |
/SR | cabezas de llaves en diferentes colores |
(3) | |
X | Número(s) de llave(s) ( n) Cilindro primario 35 ... 99 |
(4) | |
216 | 6 cilindros secundarios |
10 | 10 cilindros secundarios |
(5) | |
Y | Número de llave ( n) Cilindro secundario 100 ... 999 |
(6) | |
oo/oo | Color grifo de la llave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (amarillo (GB))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (rojo (RT))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (azul (BL))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (blanco (WS))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (gris (GR))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (verde (GN))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (negro (SW))>Se pueden realizar todas las combinaciones de colores. |
(7) | |
E | Placa de montaje |
A | Carcasa de montaje |
- Selector con llave y dispositivo de bloqueo por solenoide con 10 llaves
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SVM1/X-10/Y/A |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: ¡Conjunto con una solicitud/pedido se debe indicar los n°s de cierre "X" (bombin primario) y "Y" (bombin secundario), (p.ej. SVM1/111-10/222/A)! En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disponibilidad. ¡El usuario debe asegurar que no se utilizan llaves con numeración idéntico en una planta (empresa)! |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del perno de bloqueo |
Latón |
Color de la carcasa |
Gris |
Color de la llave |
Plata |
Color del cabezal de la llave |
Plata |
Datos generales - Características
Cantidad llaves |
10 |
Certificación de seguridad
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Número de llave Cilindro primario |
X |
Número de llave Cilindro secundario |
Y |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
240 mm |
Anchura |
120 mm |
Altura |
113,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +50 °C |
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación |
5 /h |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
SVM z 10 kluczami wtórnymi i 10 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego: SVM z 10 kluczami wtórnymi i 10 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
SHGV SVE |
Nota
Nota (en general) |
Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 8/8/2025 17:38