schmersal_s_icon.png

SVM1/X-10/Y/A

Numer katalogowy: -

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
bezStandardowy system zamykający
ZCentralny system zamykający

(2)
bezStandardowy srebrny
/SRkolorowe główki kluczy

(3)
XNumer(y) klucza bębenka głównego 35 … 99

(4)
2166 bębenków zależnych
1010 bębenków zależnych

(5)
YNumer(y) klucza bębenka zależnego 100 … 999

(6)
oo/ooKolor uchwytu klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe.

(7)
EPłyta montażowa
AObudowa zespołu
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • System ryglowania dla 10 przełączników kluczykowych

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SVM1/X-10/Y/A

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „X” (cylinder pierwotny) i „Y” cylindra wtórnego (np. SVM1/111-10/222/A)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)!

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Zasada działania

mechaniczne

Materiał obudowy

Aluminium

Materiał powłoki obudowy

malowane

Materiał sworznia ryglującego

Mosiądz (Me)

Kolor obudowy

Szare

Kolor klucza

Srebro

Kolor główki klucza

Srebro

Dane ogólne - właściwości

Liczba kluczy

10

Klasyfikacja

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

100 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

100 000 operacji

Numer klucza cylindra podstawowego

X

Numer klucza cylindra wtórnego

Y

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

240 mm

Szerokość

120 mm

Wysokość

113,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Dane elektryczne

Częstotliwość przełączania

5 /h

Zakres dostawy

Zakres dostawy

SVM z 10 kluczami wtórnymi i 10 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego: SVM z 10 kluczami wtórnymi i 10 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)

SHGV

SVE

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.03.2025, 09:47