SVM1/X-10/Y/A
製品タイプの説明: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(2) | |
なし | 標準 銀 |
/SR | 色付き キー ヘッド |
(3) | |
X | キー番号、第1キー 35 ... 99 |
(4) | |
216 | 6個の第2シリンダー |
10 | 10個の第2シリンダー |
(5) | |
Y | キー番号、第2シリンダー 100 ~ 999 |
(6) | |
oo/oo | キーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。 |
(7) | |
E | 取り付け板 |
A | 組み立てハウジング |
- キー10個付き―セレクトスイッチ・インターロック
注文データ
Product type description |
SVM1/X-10/Y/A |
Note (Ordering data) |
Note: In the order/enquiry, the required key bit numbers "X" (primary cylinder) and "Y" (secondary cylinder) must be indicated (e.g. SVM1/111-10/222/A)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)! |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
ラッチボルトの材質 |
真鍮 |
ハウジングの色 |
灰 |
キーの色 |
銀 |
キーヘッドの色 |
銀 |
一般データ - 仕様
Number of keys |
10 |
安全性評価
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
Key number of primary key |
X |
Key number of secondary key |
Y |
機械的データ - 寸法
長さ |
240 mm |
幅 |
120 mm |
高さ |
113.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-25 ... +50 °C |
電気的データ
開閉頻度 |
5 /h |
納入品目
納入時同梱 |
SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key: SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key |
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ) |
SHGV SVE |
Note
Note (General) |
See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/26 18:24