![064 Sapmalı makara kolu J](/upload/orig/10/00/33/39/PHO_PRO_CAT_ktm-jf01_SALL_AIN_V1.png)
064 Sapmalı makara kolu J
- Metal muhafaza
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
- 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
- 3 veya 4 Kontaktlar
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ürün tip tanımı: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Piston S |
J | Sapmalı makara kolu J |
X | Sapmalı makara kolu X |
(2) | |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
21 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
30 | 3 Normalde açık kontakt (NO) |
04 | 4 Açıcı düzen (NC) |
13 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
31 | 3 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
40 | 4 Normalde açık kontakt (NO) |
(3) | |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
R | mandal #2x45° |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.