064 Dźwignia najazdowa z rolką J
- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Oznaczenie typu produktu: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
J | Dźwignia z rolką J |
X | Dźwignia z rolką X |
(2) | |
03 | 3 zestyki NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
21 | 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
30 | 3 zestyki NO |
04 | 4 zestyki NC |
13 | 1 zestyk NO / 3 zestyki NC |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
31 | 3 zestyki NO / 1 zestyk NC |
40 | 4 zestyk NO |
(3) | |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
R | Zatrzask 2x45° |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.