064 rullearm udadvendt J
- metal hus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
- 2 kabel indgange M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakt
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Produkttypebetegnelse: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
J | Rulle arm udadvendt J |
X | Rulle arm udadvendt X |
(2) | |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
21 | 2 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
30 | 3 sluttekontakter (NO) |
04 | 4 brydekontakter (NC) |
13 | 1 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC) |
22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
31 | 3 sluttekontakter (NO)/1 brydekontakt (NC) |
40 | 4 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
R | Låsning 2x45° |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.