schmersal_s_icon.png
235 Makara kolu 14H

235 Makara kolu 14H

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
Ürün tip tanımı:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
4SPiston 4S
4RMakaralı kumanda çubuğu 4R
1RSapmalı makara kolu 1R
KSapmalı makara kolu K
3KAçılı kollu makara 3K
4KAçılı kollu makara 4K
K4Açılı kollu makara K4
1HMakara kolu 1H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
12HMakara kolu 12H
14HMakara kolu 14H
AFYaylı mil kolu AF
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
215geniş tasarım

(4)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
M16Kablo girişi M16
yokKablo girişi M20
IDIDC sonlandırma metodu
NPTKablo girişi NPT 1/2"
STA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
ST-2310B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)

(7)
2574L şeklinde sabitleme deliklerine sahip muhafaza (yatay veya dikey yönde kaydırılabilir)

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Makara malzemesi

Kumanda hızı, minimum

kesme

TV14H 235-02Z

Ürün numarası 151094053

Position switch with safety function

Ürüne git

TV14H 235-11Z-M20

Ürün numarası 151152883

Position switch with safety function

Ürüne git

TV14H 235-20Z

Ürün numarası 151094052

Position switch

Ürüne git

ZV14H 235-11Z-M20

Ürün numarası 151161649

Position switch with safety function

Ürüne git

TV14H 235-20ZH

Ürün numarası 101145056

Position switch

Ürüne git

ZV14H 235-11Z-RMS

Ürün numarası 151102000

Position switch with safety function

Ürüne git

ZV14H 235-02Z

Ürün numarası 151145054

Position switch with safety function

Ürüne git

ZV14H 235-02Z-ST

Ürün numarası 151176143

Position switch with safety function

Ürüne git

ZV14H 235-11Z-ST

Ürün numarası 151188539

Position switch with safety function

Ürüne git

TV14H 235-11Z-RMS-1172

Ürün numarası 151209892

Position switch with safety function

Ürüne git