AES 1185.3 24 VAC
AES 1185.3 24 VAC
Ürün tip tanımı: AES 1185(1) |
(1) | |
yok | 24 VDC |
.3 | 24 VAC |
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Ürün tip tanımı |
AES 1185.3 24 VAC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101131929 |
EAN (European Article Number) |
4030661279442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Available until |
31.12.2024 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
150 g |
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Geri besleme devresi |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Açıcı için giriş sayısı (NC) |
3 |
Kapatıcı için giriş sayısı (NO) |
3 |
LED sayısı |
1 |
Açıcıların sayısı |
3 |
Perde sayısı |
3 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
Maks. 50.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar ve maks. %80 kontak yükünde |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
50.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
22,5 mm |
Yükseklik |
75 mm |
Derinlik |
110 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Termal test akımı |
4 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
20,4 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
28,8 VDC |
Elektriksel güç tüketimi |
5 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
80 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
100 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Ag-Ni, Au |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1" |
12 … 30 VDC |
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0" |
0 … 2 VDC |
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integral system diagnosis (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Aşağıdaki hatalar emniyetli kontrol modülleri tarafından kaydedilmiştir ve ISD ile belirtilir. |
Faults |
Emniyet rölesi devreye girmede veya devre dışı kalmada başarısız Kapı kontaktları kapatmada ve açmada başarısız Anahtar bağlantılarının çapraz bağlantısı veya kısa devre kontrolü Anahtar bağlantılarının kesintisi Emniyetli kontrol modülünün giriş devreleri veya röle kontrol devreleri üzerinde arıza |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix. Expansion of enable delay time: The enable delay time can be increased from 0.1 s to 1 s by changing the position of a jumper link connection under the cover of the unit. To secure 3 guard doors up to PL d and Category 3 Monitoring 3 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range The feedback circuit monitors the position of the contactors K3 and K4. Start push button: A start push button (NO) can optionally be connected into the feedback circuit. With the guard door closed, the enabling paths are then not closed until the start push button has been operated. If neither start button nor feedback circuit are connected, a jumper connection must be mounted between X1 and S13. If only one external relay or contactor is used to switch the load, the system can be classified in Control Category 3 to ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactor” can be substantiated and is documented, e.g. by using a reliable down-rated contactor. A second contactor leads to an increase in the level of security by redundant switching to switch the load off. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Bilgi
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
103008070 SRB-E-204PE
- Giriş genişletme
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- 4 sensör denetimi
- 2 Emniyetli çıkışlar
- 4 Sinyal verme çıkışları
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Fonksiyon
- 4 sensör denetimi
- Start butonu / Otomatik start
- 2 Emniyetli çıkışlar
- 4 Sinyal verme çıkışları
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 1185 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsrelaisbaustein für berührungslos wirkende Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern der Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 17. Juni 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 20:32