AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 2 Sinyal verme çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Ürün tip tanımı |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101180843 |
EAN (European Article Number) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Available until |
31.12.2024 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
350 g |
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Geri besleme devresi |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
1 |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmesiz yarı iletken çıkışların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
3 |
Sinyal çıkışlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
Maks. 50.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar ve maks. %80 kontak yükünde |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
20.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
45 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
121 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Termal test akımı |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
253 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
253 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
20,4 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
253 VDC |
Elektriksel güç tüketimi |
5 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
80 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
100 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Ag-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1" |
10 … 30 VDC |
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0" |
0 … 2 VDC |
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integral system diagnosis (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Aşağıdaki hatalar emniyetli kontrol modülleri tarafından kaydedilmiştir ve ISD ile belirtilir. |
Faults |
Emniyet rölesi devreye girmede veya devre dışı kalmada başarısız Kapı kontaktları kapatmada ve açmada başarısız Anahtar bağlantılarının çapraz bağlantısı veya kısa devre kontrolü Anahtar bağlantılarının kesintisi Emniyetli kontrol modülünün giriş devreleri veya röle kontrol devreleri üzerinde arıza Emniyet rölesi üzerinde işlevsel arıza veya arıza göstermede başarısız |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. To secure a guard door up to PL d and Category 3 The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix. Start push button: A start push button (NO) can optionally be connected into the feedback circuit. With the guard door closed, the enabling paths are then not closed until the start push button has been operated. Modification for 2 NC contacts: The safety monitoring module can be modified to monitor two NC contacts by bridging the terminals X3 and X4. In this configuration, the short-circuit detection becomes inoperative. Inversion of the output function: By establishing a bridge between X5 and X6, the output function of the additional outputs can be altered. This control can also be realised when e.g. a PLC is running (24 VDC at terminal X6). Expansion of the enable delay time. The enable delay time can be increased from X7 s to X8 s by mounting a jumper connection between the terminals 0,1 and 1. Monitoring a guard door using 2 position switches with safety function. The NC contact A must have positive break when the guard door is opened. Category 3 to ISO 13849-1 can also be achieved using only one safety switch with one NO and one NC contact. Exclusion of faults due to breakage or loosening of the actuating element or the actuating head as well as releasing, dismantling. The feedback circuit monitors the position of the positive-guided NC contacts of the contactors K3 and K4. If neither start button nor feedback circuit are connected, a jumper connection must be mounted between X1 and X2. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Kuvvet-hareket şeması
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
103009970 SRB-E-201LC
- STOP 0 Fonksiyon
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- Start butonu / Otomatik start
- 2 Emniyetli çıkışlar 2 A
- 1 Sinyal çıkışı
103007672 SRB-E-301ST
- STOP 0 Fonksiyon
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- Start butonu / Otomatik start
- 1 Yardımcı kontakt
- 3 emniyet kontaktları
103015923 ML30.241-70
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 31, 2024 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.09.2024 10:15