schmersal_s_icon.png

AZ 17-11ZRK-ST-2493

Ürün numarası: 101188690

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(3)
yokKablo salmastrası M16
2243Ön taraf kablo girişi
2243-1Arka taraf kablo girişi
STKonektör M12, 4-kutup

(4)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(5)
5MKablo uzunluğu 5 metre
6MKablo uzunluğu 6 metre
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Konektör M12 x 1, 4-kutup
  • 30 mm x 78.5 mm x 30mm
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • küçük gövde
  • Çoklu kodlama
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • 8 uyarı düzlemleri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZ 17-11ZRK-ST-2493

Ürün numarası (sipariş numarası)

101188690

EAN (European Article Number)

4030661344560

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-02

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-02

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002592

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002592

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Brüt ağırlık

87 g

Genel veriler - Özellikler

Daha etkin Mandallama kuvveti

Evet

Kumanda yönü sayısı

2

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Kablo rakorlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

not

Electrical life on request.

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

not

at 20% ohmic contact load

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Lütfen unutmayın:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

11 mm

NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum

17 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M4

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

30 mm

Sensörün yüksekliği

78,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-30 ... +80 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-30 ... +85 °C

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Nominal darbeye dayanma gerilimi, Konektör 4-kutup

2.5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Not (Anahtarlama elemanı)

çift kesme kontaktlı

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Maksimum anahtarlama frekansı

2.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Not, kullanım kategorisi DC-13

Connector 4-pole

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Not, kullanım kategorisi DC-13

Connector 4-pin

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Note

Not (genel)

Nesneye yönelik kodlama isteğe bağlı mevcuttur

Switch hareket şeması

Diyagram

Çalıştırma ve montaj talimatları

1 About this document

1.1 Function

This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions enclosed with the device must always be kept in a legible condition and accessible.

1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel

All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.

Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.

The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.

The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.

1.3 Explanation of the symbols used

  • Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
  • Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
    Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

1.4 Appropriate use

The Schmersal range of products is not intended for private consumers.

The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.

The safety switchgear must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".

1.5 General safety instructions

The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

  • Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.

2 Product description

2.1 Ordering code

Product type description:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
(2)
withoutLatching force 5 N
RLatching force 30 N
(3)
withoutM16 cable gland
2243Front cable entry
2243-1Rear cable entry
STM12 connector, 4 pole
(4)
1637Gold-plated contacts
(5)
5MCable length 5 m
6MCable length 6 m

2.2 Special versions

For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.

2.3 Purpose

The safety switches with separate actuator are suitable for sliding, hinged and removable safety guards, which need to be closed in order to ensure the necessary operational safety.
The safety switches are used for applications, in which the hazardous situation is terminated without delay when the safety guard is opened.

When the safety guard is opened, the NC contacts are positively opened and the NO contacts are closed.

  • The safety switchgears are classified according to EN ISO 14119 as type 2 interlocking devices.
  • The user must evaluate and design the safety chain in accordance with the relevant standards and the required safety level.
  • The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.

2.4 Warning about misuse

  • In case of improper use or manipulation of the safety switchgear, personal hazards or damages to machinery or plant components cannot be excluded. There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.

2.5 Exclusion of liability

We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

2.6 Technical Data

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Brüt ağırlık

87 g

Genel veriler - Özellikler

Daha etkin Mandallama kuvveti

Evet

Kumanda yönü sayısı

2

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Kablo rakorlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

not

Electrical life on request.

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

not

at 20% ohmic contact load

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Lütfen unutmayın:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

11 mm

NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum

17 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M4

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

30 mm

Sensörün yüksekliği

78,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-30 ... +80 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-30 ... +85 °C

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Nominal darbeye dayanma gerilimi, Konektör 4-kutup

2.5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Not (Anahtarlama elemanı)

çift kesme kontaktlı

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Maksimum anahtarlama frekansı

2.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Not, kullanım kategorisi DC-13

Connector 4-pole

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Not, kullanım kategorisi DC-13

Connector 4-pin

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Note about the safety classification

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Determined values can vary depending on the application-specific parameters hop, dop and tcycle as well as the load.)

If multiple safety components are wired in series, the Performance Level to EN ISO 13849-1 will be reduced due to the restricted error detection under certain circumstances.

3 Mounting

3.1 General mounting instructions

  • Please observe the remarks of the standards EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120.
The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. Use the supplied base plate for the fixing. The tightening torque of the fixing screws must not exceed 150 Ncm. The enclosure must not be used as an end stop. Any position is possible. The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. The unused opening must be sealed by means of slot sealing plugs.

3.2 Dimensions

All measurements in mm.

3.3 Mounting of the actuator

See operating instructions Actuator.

  • The actuator must be permanently fitted to the safety guards and protected against displacement by suitable measures (tamperproof screws, gluing, drilling of the screw heads).

4 Electrical connection

4.1 General information for electrical connection

  • The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.

IDC method of termination
The IDC method of termination (cut clamp technology) enables connecting flexible wires with cable section 0.75 … 1 mm² without using conductor ferrules. To this effect, strip the wire for 17 ... 20 mm and insert it into the cable gland, close the cable gland, push the conductors in the groove of the cover (refer to wiring example) and screw the cover back. Alternatingly tighten the cover screws uniformly. Tightening force for the Torx T10 cover screws 0.7 ... 1 Nm.

4.2 Contact Options

Contacts are shown with safety guard closed. All NC contacts have positive break B.

AZ 17-11Z.KAZ 17-02Z.K
 GRA_PRO_CONT_kaz17k07 GRA_PRO_CONT_kaz17k08

with cable, frontside

AZ 17-11Z.K-2243AZ 17-02Z.K-2243
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk23 GRA_PRO_CONT_k2o--k13

with cable, rearside

AZ 17-11Z.K-2243-1AZ 17-02Z.K-2243-1
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk24 GRA_PRO_CONT_k2o--k12

with connector, A-coding

AZ 17-11Z.K-STAZ 17-02Z.K-ST
 GRA_PRO_CONT_kaz17k03 GRA_PRO_CONT_kaz17k04
Key
BAutomatic opener, NC contact
 GRA_PRO_CONT_NONormally-open contact
 GRA_PRO_CONT_NCNormally-closed contact

5 Set-up and maintenance

The safety function of the safety components must be tested. In the case of correct installation and adequate use, the safety switchgear features maintenance-free functionality. A regular visual inspection and functional test, including the following steps, is recommended:

  1. Check for correct installation of the actuator and the switch
  2. Check the integrity of the cable entry and connections
  3. Check the switch enclosure for damages
  4. Remove particles of dust and soiling
  • Adequate measures must be taken to ensure protection against tampering either to prevent tampering of the safety guard, for instance by means of replacement actuators.
  • Damaged or defective components must be replaced.

6 Disassembly and disposal

6.1 Disassembly

The safety switchgear must be disassembled in a de-energised condition only.

6.2 Disposal

  • The safety switchgear must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.09.2025 01:09