schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG1P25

Ürün numarası: 103028173

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LSol taraftaki kapı menteşesi
RSağ taraftaki kapı menteşesi

(2)
AHedef harici montaj
IHedef dahili montaj

(3)
G1Ile kol
G2Ile döner topuz

(4)
P1Ile acil çıkış
P20Acil çıkış Metal ile (sadece harici montaj için mümkün)
P25Acil çıkış Araya yerleştirilmiş kol ile (sadece harici montaj için mümkün)
P30/P31Kilitleme çubuklu (sadece harici montaj için mümkün)

(5)
yokYok kilitli etiket
SZKilitli etiketli (sadece harici montaj için mümkün)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Enerjisi kesilmiş konumunda bile,
    tek elle acil çıkış
  • Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
  • Kolay ve sezgisel çalışma
  • Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
  • Ek kapı kollarına gereksinim yok
  • Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZ/AZM201-B30-RTAG1P25

Ürün numarası (sipariş numarası)

103028173

EAN (European Article Number)

4030661522944

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Onaylar

Note

Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Malzeme, aktüatör

çinko kokil döküm

Malzeme, operatörler

İşleçlerin malzemesi

Makara acil çıkış

Metal tabaka

Brüt ağırlık

933 g

Genel veriler - Özellikler

Acil çıkış

Evet

Mekanik veriler

Kavrama

kol

Araya yerleştirilmiş kol

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Kapı menteşesi

Sağ

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

2.000 N

Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N}

2.600 N

Actuator mounted

Dış

Mekanik veriler - Boyutlar

Aktüatörün uzunluğu

94 mm

Aktüatörün genişliği

115 mm

Aktüatörün yüksekliği

115 mm

Acil çıkışın uzunluğu

23 mm

Aktüatörün acil çıkış

95 mm

Acil çıkış yerinin yüksekliği

95 mm

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 5.04.2025 09:14