AZM 200 B ST-T-AS AP
AZM 200 B ST-T-AS AP
- Bobin besleme 24 VDC (Aux)
- aktüatör denetlenmiş
- Bobin kilitlemeli
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
AZM 200 B ST-T-AS AP |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101194498 |
EAN (European Article Number) |
4030661359137 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002593 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
cULus ASi-SaW |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Evrensel Kodlama |
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi |
düşük |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Reaksiyon süresi, maksimum |
60 ms |
Risk süresi, maximum |
120 ms |
Brüt ağırlık |
550 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
aktüatör denetlenmiş |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre |
2.000 N |
Not (Kapatma kuvveti FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Kapatma kuvveti Fmax, maximum |
2.600 N |
Not (Kapatma kuvveti Fmax) |
1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
Mandallama kuvveti |
30 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Vidanın sıkma torku, maksimum |
1 Nm |
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum |
0,7 Nm |
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum |
1 Nm |
not |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
50 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
244 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +60 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Not (göreli nem) |
yoğuşmaz |
Titreşim direnci |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Koruma oranı |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
Hazır gecikme, maksimum |
4.000 ms |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Çalışma aralığı ASi, maximum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartname |
Güvenlik Uydusu |
AS-i versiyonu |
V 2.1 |
AS-i profili |
S-7.B.F.E |
AS-I, IO-Code |
0x7 |
AS-I, ID-Code |
0xB |
AS-I, ID-Code1 |
0xF |
AS-I, ID-Code2 |
0xE |
AS-i girişi, kanal 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i girişi, kanal 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Çıkışlar, DO 0 |
Bobin kontrollu |
AS-i Çıkışlar, DO 1 |
Kullanılmamış |
AS-i Çıkışlar, DO 2 |
Kullanılmamış |
AS-i Çıkışlar, DO 3 |
Kullanılmamış |
AS-i Parametre bitleri, P0 |
Güvenlik siperi ve aktüatör algılandı |
AS-i Parametre bitleri, P1 |
Solenoid kilit kilitlendi |
AS-i Parametre bitleri, P2 |
Tolerans aralığındaki mıknatıs gerilimi |
AS-i Parametre bitleri, P3 |
Hata |
Not (AS-i Parametre bitleri) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası |
AS-i Giriş modülü adresi |
0 |
Not (AS-i Giriş modülü adresi) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)
İşletim voltajı |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Çalışma aralığı |
500 mA |
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
Nominal sigorta değeri |
4 A |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi |
100 % |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
(1) LED green-red (AS-i Duo LED): Supply voltage / Communication error / Slave address = 0 (2) kırmızı LED: aygıt hatası (3) sari LED: Aygıt statüsü |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Not (genel) |
Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened. |
Not Gerilim AUX DC |
stabilised PELV power supply |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
AS arayüzü işte emniyet sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Kontakt düzenleme
Montaj örneği
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 200 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 26, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.08.2025 00:09