AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
Ürün tip tanımı: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2 |
11/02 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/20 | 1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO) |
02/11 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
02/20 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) |
02/02 | 4 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
X | Koruma sınıfı IP54 |
Z | Koruma sınıfı IP67 |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
STR | Konektör M23 sağ |
ST | Konektör M23 aşağıda |
(5) | |
yok | Manuel bırakmasız |
E | Üçken anahtarlı manuel bırakma |
F | Üçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış) |
FE | üçken anahtar kullanarak |
RS | Tuşlu manuel bırakma |
T | Basmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti) |
TE | Acil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti) |
TEI | Acil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti) |
NS | Acil bırakma buton kilidi kullanarak |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(1) | |
A | Kilitleme kuvveti |
(2) | |
ST | Konektör M23 sağ |
yok | Kilidi açma kuvveti |
STR | Konektör M23 aşağıda |
(3) | |
yok | Manuel bırakmasız |
E | Üçken anahtarlı manuel bırakma (sadece kilidi açma kuvveti) |
(4) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- 400 N kuvvete kadar bağımsız olarak ayarlanabilir her kapı için bilye sürgü
- 3 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Yay yüklü eyleyiciler
- çift kapılar için
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101135487 |
EAN (European Article Number) |
4030661280226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
1.235 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
1 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
3 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
3 |
Koruma kapısı sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
2.500 N |
Note (Clamping force) |
Her korugan için |
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N} |
150 N |
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N} |
400 N |
pozitif fren hareketi |
4,5 mm |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
15 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
46,5 mm |
Sensörün genişliği |
141 mm |
Sensörün yüksekliği |
125 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı menteşeli emniyetli koruma |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.05.2024 18:39