BDF100
Ürün numarası:
-
BDF100
Ürün numarası:
-
Ürün tip tanımı: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Koruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton |
NHK-G | Koruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu |
(2) |
(1) | |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
WS 20/30 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 20/30 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
(3) | |
yok | olmadan lambalı |
G/RD | Gösterge lambası kırmızı |
G/GN | Gösterge lambası yeşil |
G/YE | Gösterge lambası sarı |
G/BU | Gösterge lambası mavi |
G/WH | Gösterge lambası beyaz |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
- Start/stop ve sıfırlama fonksiyonları mevcuttur
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
- Ayrı plastik kapaklı etiketleme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BDF100 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: sipariş koduna bakın |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
DIN EN 60068 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Gövde üst parçasının rengi |
Siyah |
Positions used, position 1 |
Bkz. tip anahtarı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
99 mm |
Derinlik |
39 mm |
Ortam koşulları
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ortam koşulları
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 01:49