BN 32-R-1279-2 2,5M
BN 32-R-1279-2 2,5M
Downloads
- Kablo çıkışı sol ve 2 ekranlama plakaları
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BN 32-R-1279-2 2,5M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101091419 |
EAN (European Article Number) |
4030661025230 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002544 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002544 |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Brüt ağırlık |
198 g |
not |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
Asansörler için kullanılabilir |
Evet |
Hat kılıfı |
Evet |
Ek bileşen kontaktların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
ön taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda yönü |
Lengthwise |
Kumanda hızı, maximum |
18 m/s |
Montaj |
Arka taraf 2 dişli cıvata |
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Not (Anahtarlama mesafesi Sn) |
Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,3 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2,5 m |
Kablo girişi |
back, right |
kesme |
Önceden döşenmiş kablo |
Number of cable wires |
2 |
Çekirdek kesiti |
0,75 mm2 |
Çekirdek kesiti |
18 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Kablo tipi |
H03VV-F |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
24 mm |
Sensörün genişliği |
85 mm |
Sensörün yüksekliği |
26 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +90 °C |
karşı son derece dirençli |
15 g, sinüs dalgalı titreşim |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
250 VAC |
|
Anahtarlama akımı, maximum |
3 A |
|
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 W |
|
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 VA |
|
Anahtarlama prensibi |
|
|
Geri gelme süresi, minimum |
0,3 ms |
|
Geri gelme süresi, maximum |
0,6 ms |
|
Anahtarlama frekansı, maximum |
300 Hz |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
|
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Note
Not (genel) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
AB Uygunluk Beyanı
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.10.2025 10:17