schmersal_s_icon.png

BN 32-R-1279 5,0M

Ürün numarası: 101083791

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Kablo çıkışı sol ve 2 ekranlama plakaları
  • Kontaktsız algılama prensibi
  • 1 Reed kontaktlar
  • Uzun ömür
  • Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Termoplastik muhafaza
  • Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BN 32-R-1279 5,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101083791

EAN (European Article Number)

4030661025346

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-43-02

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-01-05

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-05

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002544

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002544

Genel veriler

Etkili kural

Manyetik tahrik

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Blok

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Malzeme, etkili alan

Plastik

Brüt ağırlık

316 g

not

Integrated shielding plate (top and bottom)

Genel veriler - Özellikler

Mandallama

Evet

Asansörler için kullanılabilir

Evet

Hat kılıfı

Evet

Ek bileşen kontaktların sayısı

1

Mekanik veriler

Malzeme, etkili alan

ön taraf

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Mekanik ömür, minimum

1.000.000.000 operasyon sayısı

Kumanda yönü

Lengthwise

Kumanda hızı, maximum

18 m/s

Montaj

Arka taraf 2 dişli cıvata

Mechanical data - Switching distances

Anahtarlama mesafesi Sn

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Not (Anahtarlama mesafesi Sn)

Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Hassasiyet R' yi tekrarlayın

0,3 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

5 m

Kablo girişi

back, right

kesme

Önceden döşenmiş kablo

Number of cable wires

2

Çekirdek kesiti

0,75 mm2

Çekirdek kesiti

18 AWG

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Kablo tipi

H03VV-F

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

24 mm

Sensörün genişliği

85 mm

Sensörün yüksekliği

26 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +90 °C

karşı son derece dirençli

15 g, sinüs dalgalı titreşim

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum

250 VAC

Anahtarlama akımı, maximum

3 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

120 W

Anahtarlama kapasitesi, maximum

120 VA

Anahtarlama prensibi

Latching

Geri gelme süresi, minimum

0,3 ms

Geri gelme süresi, maximum

0,6 ms

Anahtarlama frekansı, maximum

300 Hz

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

Note

Not (genel)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.10.2025 21:40