BNS 180-11Z 13,0M
BNS 180-11Z 13,0M
Ürün tip tanımı: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
2187-2 | Bağımsız kontakt çıkışı |
- Termoplastik muhafaza
- Gıda işleme endüstrisine uygun BP 15 SS
- Özellikle geniş anahtarlama mesafesi
- Ø M 18 x 1
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 180-11Z 13,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101150653 |
EAN (European Article Number) |
4030661158402 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002544 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi |
None |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
aynı seviyeye yakın |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
200 g |
Genel veriler - Özellikler
Kodlama |
Evet |
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Aktüatör anahtarlama mesafesi |
Uyarıcı mıknatıs BP 6: 10 mm Uyarıcı mıknatıs BP 6: 22 mm Uyarıcı mıknatıs BP 8: 10 mm Uyarıcı mıknatıs BP 8: 22 mm Uyarıcı mıknatıs BP 10: 20 mm Uyarıcı mıknatıs BP 10: 32 mm Uyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 20 mm Uyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 32 mm |
Hareket yönü |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao |
20 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar |
32 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
3 m |
kesme |
veya makine |
Number of cable wires |
4 |
Çekirdek kesiti |
0,25 mm2 |
Çekirdek kesiti |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M18 |
Sensörün boyu |
36 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +70 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +70 °C |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum |
0,25 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
3 W |
Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Güvenlik şalt donanımı önerisi |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Not (genel) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Karakteristik eğri
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.08.2025 00:32