schmersal_s_icon.png

BNS 180-12Z-2187-2 6,0M

Ürün numarası: 101150617

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
Ürün tip tanımı:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(2)
2187-2Bağımsız kontakt çıkışı
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Gıda işleme endüstrisine uygun BP 15 SS
  • Özellikle geniş anahtarlama mesafesi
  • Ø M 18 x 1
  • Uzun ömür
  • mekanik yıpranma yok
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 180-12Z-2187-2 6,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101150617

EAN (European Article Number)

4030661158105

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-44-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002544

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

None

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Brüt ağırlık

280 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Açıcıların sayısı

2

Perde sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Aktüatör anahtarlama mesafesi

Uyarıcı mıknatıs BP 10: 18 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 10: 28 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 18 mm

Uyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 28 mm

Hareket yönü

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao

16 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar

28 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

6 m

kesme

veya makine

Number of cable wires

6

Çekirdek kesiti

0,25 mm2

Çekirdek kesiti

23 AWG

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M18

Sensörün boyu

36 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Anahtarlama akımı, maximum

0,25 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

3 W

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BP 10

BP 15 SS

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Not (genel)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 12, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the
EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 12, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 14.08.2025 05:27