schmersal_s_icon.png

BNS 36-02/01ZG-ST-R

Ürün numarası: 101193290

Ürün tip tanımı:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(2)
yokolmadan diyagnostik çıkış
/011 Açıcı düzen (NC)
101 Normalde açık kontakt (NO)

(3)
yokolmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Gile LED anahtarlama koşulları göstergesi

(4)
yokFabrika çıkışlı hazır kablo
STile konektör

(5)
LSol taraftaki kapı menteşesi
RSağ taraftaki kapı menteşesi

(6)
2750Uzatılmış anahtarlama mesafeli versiyon (aktüatör ile birlikte) BPS 36-1-2750 veya BPS 36-2-2750)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Konektör 8 mm, 6-kutup, Mandal kilitleme
  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • mekanik yıpranma yok
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Saklı montaj şekli olanaklıdır
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 36-02/01ZG-ST-R

Ürün numarası (sipariş numarası)

101193290

EAN (European Article Number)

4030661359977

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-44-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002544

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Brüt ağırlık

38 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Açıcıların sayısı

3

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Kapı menteşesi

Sağ

Hareket yönü

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances

Not (Anahtarlama mesafesi Sn)

Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range.

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao

7 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar

17 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör 8 mm, 6-kutup, mandal kilitleme

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

13 mm

Sensörün genişliği

88 mm

Sensörün yüksekliği

25 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum

30 VDC

Anahtarlama akımı, maximum

0,01 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

0,24 W

Anahtarlama elemanı

3 Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Durum göstergesi

Not (Entegre gösterge, durum)

Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BPS 36-2

BPS 36-1

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Not (genel)

The number in brackets indicate the PIN number of the connector.

Diyagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.10.2025 16:58