EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M
- Fabrika çıkışlı hazır kablo 7-kutup
- Sensör LED ve elektronik sinyal çıkışı aracılığıyla rahatlıkla yapılan diyagnostikler
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Ø M18
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- Sensörün histeresis aralığı sınırına yakın çalıştığı zaman erken uyarı
- 16 sensörlerinin seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103011483 |
EAN (European Article Number) |
4030661478425 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001829 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001829 |
Onaylar
|
TÜV UKCA ATEX (Konformitätserklärung) |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nA IIB T6 Gc X D II 3G Ex nA IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc X |
Üretici beyanı |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Etkili kural |
endüktif |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Sensör topolojisi |
Seri bağlantı için sensör |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Somunların malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
30 ms |
Risk süresi, maximum |
30 ms |
Brüt ağırlık |
533 g |
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı |
1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Sensörlerin seri bağlantı sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Darbe enerjisi, maximum |
2 J |
Somunların sıkma torku, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik |
8 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao |
7 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar |
10 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum |
0,7 mm |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,2 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
kesme |
veya makine |
Fiş bağlantısı, çıkış |
7-kutup |
Number of cable wires |
7 |
Çekirdek kesiti |
0,25 mm2 |
Çekirdek kesiti |
23 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M18 |
anahtar ağzı genişliği |
24 SW |
Sensörün boyu |
92 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +40 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Koruma oranı |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
İşletim voltajı |
24 VDC -15 % / +10 % |
Yüksüz akım I0, tipik |
50 mA |
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
Çalışma akımı |
1.000 mA |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
3 Hz |
Kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
p-type |
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
0,5 V |
Kalıcı akım lr, maximum |
0,5 mA |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-12 |
0,5 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,5 A |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
p-tipi |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
4 V |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-12 |
0,05 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Çok renkli LED: yeşil, kırmızı, sarı |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Ue Kahve rengi |
PIN 2 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 kırmızı |
PIN 3 |
A2 GND Mavi |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 Siyah |
PIN 5 |
X1 Emniyetli giriş 1 mor |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 Beyaz |
PIN 7 |
Sinyal çıkışı Gri |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
2x Somunlar M18 x 1 |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Note
Not (genel) |
Series-wiring of sensors: 16 safety sensors can be switched in series with self-monitoring. In this case, the dual-channel output of a sensor is switched to/inserted into the input of the next sensor. This does not affect the category 4 in accordance with EN ISO 13849-1. The voltage drop over a long sensor chain should be taken into account when planning cable routing. Operating voltage, cross-section and length of the cable, temperature, number of sensors connected, but also the input load of the control monitor all affect the voltage drop over the sensor chain. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
UKCA certificate
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
Aile fotoğrafı (grup resmi)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-CSS 8-180 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nA IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc X |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 61508 parts 1-7:2010, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 60079-31:2014 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5874.00/21 |
The conformity assessment procedure for explosion protection was carried out in accordance with Article 13 of Directive 2014/34/EU, under the responsibility of the manufacturer K.A. Schmersal GmbH & Co. KG. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 12, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-CSS 180 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nA IIC T6 Gc X |
D II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc X |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-3:2014 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 2, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.07.2025 09:46