schmersal_s_icon.png

M 630-11-3-C-A30

Ürün numarası: 101061467

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Termoplastik muhafaza
  • Lehimleme, fiş veya üniversal terminaller

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

M 630-11-3-C-A30

Ürün numarası (sipariş numarası)

101061467

EAN (European Article Number)

4030661255750

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Malzeme, aktüatör

Glass-fibre, thermoplastic

kaldıraçın malzemesi

Stainless steel

Brüt ağırlık

10 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Lever shape A

Mekanik ömür, minimum

30.000.000 operasyon sayısı

Contact opening

0.9 mm

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

Not (değiştirme süresi)

Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Yassı geçmeli konektör

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

Ortam koşulları

Mahfaza koruma türü

IP40

Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

2

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

60 VDC

Anahtarlama elemanı

Change-over contact with single break

Anahtarlama prensibi

Kendini temizleyen kontağı ile sustalı

Geri gelme süresi, maximum

5 ms

Anahtarlama frekansı

10.000 /h

Değiştirme süresi, maximum

30 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.02.2025 23:12