schmersal_s_icon.png

MR 302-11Y-RMS

Ürün numarası: 101054612

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • hafif alaşım kokil dökümgövde
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

MR 302-11Y-RMS

Ürün numarası (sipariş numarası)

101054612

EAN (European Article Number)

4030661251769

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Gövde kaplamasının malzemesi

Painted (steelblue RAL 5011)

Malzeme, aktüatör

Plastik, paslanmaz çelik

Malzeme, ayrıntıları

Light alloy die-casting

Brüt ağırlık

135 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Roller plunger shape R

Makara malzemesi

Pirinç (Me)

Mekanik ömür, minimum

30.000.000 operasyon sayısı

Hareket ettirici kuvvet

15 N

Not (değiştirme süresi)

Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

M16 x 1,5

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ortam koşulları

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

220 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Anahtarlama elemanı

Change-over contact with double break

Anahtarlama prensibi

Kendini temizleyen kontağı ile sustalı

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Silver (AgNi 15)

Dil filtresi

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 8.02.2025 09:06