MR 302-11Y-RMS
- 軽金属ダイカストケース
- 耐油・ベンジン
- 保護構造 IP65
注文データ
Product type description |
MR 302-11Y-RMS |
部品番号(注文番号) |
101054612 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661251769 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
Painted (steelblue RAL 5011) |
アクチュエーターの材質 |
ステンレス鋼 (1.4104) |
カバーの材質 |
Light alloy die-casting |
総重量 |
135 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
Roller plunger shape R |
ローラー材質 |
真鍮 |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動力 |
15 N |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
M16 x 1.5 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
220 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
スイッチ素子 |
Change-over contact with double break |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
接点材質、電気的 |
Silver (AgNi 15) |
言語フィルター
データシート
EC Declaration of conformity
UKCA Declaration of Conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
ID: schaltweg-mr-302
| 1,2 kB | .png | 74.083 x 41.981 mm - 210 x 119 px - 72 dpi
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/02/08 8:58