schmersal_s_icon.png

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A-DU

Ürün numarası: 103047170

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • Konektör M12, 8-kutup
  • Kilitleme kuvveti
  • Otomatik mandal
  • Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A-DU

Ürün numarası (sipariş numarası)

103047170

EAN (European Article Number)

4030661619903

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

UKCA

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

genel bilgiler

Evrensel Kodlama

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

endüktif

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Reaksiyon süresi, maksimum

150 ms

Risk süresi, maximum

150 ms

Brüt ağırlık

624 g

Genel veriler - Özellikler

Kilitleme kuvveti

Evet

aktüatör denetlenmiş

Evet

Mandallama

Evet

Kısa devre algılaması

Evet

Kısa devre tanımı

Evet

Seri bağlantı

Evet

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu

Performans seviyesi, en fazla

e

Kontrol kategorisi

4

PFH değeri

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun

3

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Not (mekanik ömür)

Kumanda hızı ≤ 0,5 m/s

5 kg kapı kütlelerinde devre aralığı

Kapatma kuvveti, tipik

750 N

Kapatma kuvveti, garantili

500 N

Mandallama kuvveti

60 N

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M6

Sabitleme vidalarının sıkma torku

8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao

0 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar

1 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensör zincirinin uzunluğu, maximum

200 m

Not (Sensör zincirinin uzunluğu)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Not (Seri bağlantı)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

kesme

Konektör M12, 8-kutup

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

40 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

177,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +55 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Göreli nem, minimum

30 %

Göreli nem, maximum

95 %

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Titreşim direnci

10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

III

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

0,8 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Elektriksel veriler

İşletim voltajı

24 VDC -15 % / +10 %

Yüksüz akım I0, tipik

100 mA

Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, ortalama değer

350 mA

Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, tepe değer

550 mA / 10 ms

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Çalışma akımı

1.100 mA

Talep edilen nominal kısa devre akımı

100 A

Harici hat ve cihaz koruması

2 A gG

Hazır gecikme, maksimum

4.000 ms

Anahtarlama frekansı, maximum

1 Hz

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Tanımlama, solenoid kontrolü

IN

Anahtarlama eşikleri

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Çalışma aralığı en 24 V

10 mA

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

40 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C0

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Tanımlama, güvenlik girdileri

X1 and X2

Anahtarlama eşikleri

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Çalışma aralığı en 24 V

5 mA

Test darbesi süresi, maksimum

1 ms

Test darbesi aralığı, minimum

100 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Tanımlama, güvenlik çıktıları

Y1 and Y2

Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)

250 mA

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

short-circuit proof, p-type

Gerilim düşümü Ud, maksimum

1 V

Kalıcı akım lr, maximum

0,5 mA

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,25 A

Test darbesi aralığı, tipik

1000 ms

Test darbesi süresi, maksimum

1 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C1

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış

Tanımlama, teşhis çıktıları

OUT

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

short-circuit proof, p-type

Gerilim düşümü Ud, maksimum

2 V

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,05 A

Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)

Anahtarlama koşulu: sarı LED

Hata işlevli kusur: kırmızı LED

Besleme gerilimi UB: yeşil LED

Pin ataması

PIN 1

A1 Besleme gerilimi UB

PIN 2

X1 Emniyetli giriş 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Emniyetli çıkış 1

PIN 5

OUT Diyagnostik çıkış

PIN 6

X2 Emniyetli giriş 2

PIN 7

Y2 Emniyetli çıkış 2

PIN 8

IN Bobin kontrollu

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

MZM 100-B1.1

Note

Not (genel)

As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

101210772 MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A
  • Konektör M12, 8-kutup
  • Kilitleme kuvveti
  • Otomatik mandal
  • Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5778.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 18, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5778.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.08.2025 23:21